JAJSHX2C September 2019 – February 2024 ISO7741E-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC1、VCC2 | 電源電圧 | 2.25 | 5.5 | V | ||
VCC(UVLO+) | 電源電圧が上昇しているときの UVLO スレッショルド | 2 | 2.25 | V | ||
VCC(UVLO-) | 電源電圧が下降しているときの UVLO スレッショルド | 1.7 | 1.8 | V | ||
VHYS(UVLO) | 電源電圧 UVLO ヒステリシス | 100 | 200 | mV | ||
IOH | HIGH レベル出力電流 | VCCO(1) = 5V | -4 | mA | ||
VCCO = 3.3V | -2 | |||||
VCCO = 2.5V | -1 | |||||
IOL | LOW レベル出力電流 | VCCO = 5V | 4 | mA | ||
VCCO = 3.3V | 2 | |||||
VCCO = 2.5V | 1 | |||||
VIH | HIGH レベル入力電圧 | 0.7 × VCCI(1) | VCCI | V | ||
VIL | LOW レベル入力電圧 | 0 | 0.3 × VCCI | V | ||
DR | データレート | 0 | 100 | Mbps | ||
TA | 周囲温度 | -40 | 25 | 150 | ℃ |