JAJSHX2C September 2019 – February 2024 ISO7741E-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 伝搬遅延時間 | 図 6-1 を参照 | 6 | 11 | 16.5 | ns | |
| PWD | パルス幅歪み(1) |tPHL - tPLH| | 0.1 | 5 | ns | |||
| tsk(o) | チャネル間の出力スキュー時間(2) | 同方向チャネル | 4.1 | ns | |||
| tsk(pp) | 部品間のスキュー時間(3) | 4.5 | ns | ||||
| tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 図 6-1 を参照 | 1.3 | 3.1 | ns | ||
| tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 1.3 | 3.1 | ns | |||
| tPHZ | ディセーブルの伝搬遅延、出力 HIGH から高インピーダンスへ | 図 6-2 を参照 | 17 | 30 | ns | ||
| tPLZ | ディセーブルの伝搬遅延、出力 LOW から高インピーダンスへ | 17 | 30 | ns | |||
| tPZH | イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 HIGH へ (ISO7741E-Q1) | 17 | 30 | ns | |||
| イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 HIGH へ (ISO7741E-Q1、F 接尾辞付き) | 3.2 | 8.5 | μs | ||||
| tPZL | イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 LOW へ (ISO7741E-Q1) | 3.2 | 8.5 | μs | |||
| イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 LOW へ (ISO7741E-Q1、F 接尾辞付き) | 17 | 30 | ns | ||||
| tDO | 入力電源喪失からデフォルト出力までの遅延時間 | VCC が 1.7V を下回った時点から測定。図 6-4 参照。 | 0.1 | 0.3 | μs | ||
| tie | タイム・インターバル・エラー | 100Mbps で 216 - 1 PRBS データ | 0.9 | ns | |||