JAJSHX2C September 2019 – February 2024 ISO7741E-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証 | IEC 62368-1 および IEC 61010-1 による認証 | UL 1577 部品認定プログラムの認定 | GB 4943.1 に従う認証 | EN 61010-1 および EN 62368-1 による認証 |
最大過渡絶縁電圧:8000VPK、 最大反復ピーク絶縁電圧:2121VPK、 最大サージ絶縁電圧:12800VPK | CSA 62368-1 および IEC 62368-1 に準拠した強化絶縁 最大動作電圧 800VRMS (汚染度 2、材料グループ I)、 CSA 61010-1 および IEC 61010-1 に準拠した強化絶縁 最大動作電圧 600VRMS (汚染度 2、材料グループ I) | シングル保護:5000 VRMS | 強化絶縁、高度 ≦ 5000m、熱帯気候、最大動作電圧 700 VRMS | EN 61010-1:2010 (3rd Ed) に準拠した 5000VRMS 強化絶縁、最大動作電圧 600VRMS |
EN 62368-1:2010 (3rd Ed) に準拠した 5000VRMS 強化絶縁、最大動作電圧 800 VRMS | ||||
認証書番号:40040142 | マスタ契約書番号:220991 | ファイル番号:E181974 | 認証書番号:CQC15001121716 | 顧客 ID 番号:77311 |