JAJSCV1F November 2016 – August 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスを使用する設計には、表 8-1 に記載されているパラメータを使用します。
パラメータ | 値 |
---|---|
電源電圧、VCC1 および VCC2 | 2.25~5.5V |
VCC1 と GND1 との間のデカップリング・コンデンサ | 0.1µF |
VCC2 と GND2 との間のデカップリング・コンデンサ | 0.1µF |