4 改訂履歴
Changes from Revision D (October 2020) to Revision E (July 2023)
- ドキュメント全体を通して標準名を以下のように変更:「DIN VDE V 0884-11:2017-01」から「DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)」Go
- ドキュメント全体を通して、すべての標準名から標準リビジョンおよび年への参照を削除Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して最大インパルス電圧 (VIMP) 仕様を追加Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して最大サージ絶縁電圧 (VIOSM) 仕様のテスト条件と値を変更Go
- 見掛けの放電電荷 (qPD) のメソッド b のテスト条件を明確化Go
- IEC/EN/CSA 60950-1 規格への参照を削除 (ドキュメント全体を通して)Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して、動作電圧の寿命マージンを 87.5% から50%、必要な最小絶縁寿命を37.5 年から30 年、TDDB あたりの絶縁寿命を135 年から169 年に変更Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して 図 10-7 を変更Go
Changes from Revision C (February 2020) to Revision D (October 2020)
-
セクション 1 に機能安全の箇条書き項目を追加Go
Changes from Revision B (June 2018) to Revision C (February 2020)
- ドキュメント全体を通して、編集およびレイアウトの変更を実施Go
- 以下のように変更:「絶縁バリアの寿命:40 年超」から「1500VRMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命」(セクション 1)Go
-
セクション 1 に「最大 5700VRMS の絶縁定格」を追加Go
-
セクション 1 に「最大 12.8kV のサージ耐量」を追加Go
-
セクション 1 に「絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護」を追加Go
- ドキュメント全体を通して VDE 標準名を以下のように変更:「DIN V VDE V 0884-11:2017-01」から「DIN VDE V 0884-11:2017-01」Go
-
セクション 1 の「DBQ-16 パッケージ・デバイスの CQC 承認を除き、すべての認証が完了」を削除Go
- 「セクション 2」セクションのアプリケーション一覧を更新Go
-
図 3-1 を、単一の絶縁コンデンサの代わりに、チャネルごとに直列の 2 つの絶縁コンデンサを示すよう更新Go
- データシートの ISO7741-Q1 の超ワイド SOIC (DWW-16) のパッケージ情報を追加Go
- 「IEC 61000-4-2 準拠の接触放電」仕様の ±8000V を追加 Go
- データ・レート仕様に次の表の注を追加:「より高いデータ・レートも可能ですが、100Mbps が最大データ・レートとして規定されています」Go
- ISO7741-Q1 PD1 つまりサイド 1 による最大消費電力を 50mW から 75mWに、および PD2 つまりサイド 2 による最大消費電力を 150mW から 125mW に変更 Go
- DW-16 パッケージの VIORM の値を 1414VPK から 2121VPK に変更し、VIOWM を 1000VRMS および 1414VDC から 1500VRMS および 2121VDC に変更Go
- VIOWM および VIOSM のテスト条件を変更Go
- 表のタイトルを「安全関連認証」に更新し、認証情報を更新Go
-
セクション 9.4.1 の「入力 (ISO774xF)」回路図のグランド記号を訂正 Go
-
図 10-1 を次のように更新:CAN トランシーバをSN65HVD231Q からTCAN1042-Q1 へ変更、トランス・ドライバをSN6501-Q1 からSN6505x-Q1 へ変更Go
-
セクション 10.2.3 セクションの下に セクション 10.2.3.1 サブセクションを追加Go
-
セクション 11 セクションに SN6505x-Q1 の参照を追加Go
-
『産業用システムでESD、EFT、サージの耐性を改善する目的で絶縁を使用する方法』アプリケーション・レポートを「セクション 13.1」セクションに追加Go
-
セクション 13.1 セクションに SN6505x-Q1 データシートの参照を追加Go
Changes from Revision A (May 2018) to Revision B (June 2018)
- DBQ パッケージの絶縁定格を 2500VRMS から 3000VRMS に変更Go
- HBM および CDM の値を「特長」セクションから「ESD 定格」表に移動
Go
- DBQ パッケージの VIOTM を 3600V PK から 4242V PK に変更Go
- 最大過渡絶縁電圧パラメータの条件に VTEST を追加Go
- 見掛けの放電電荷のメソッド b1 の Vini 条件を変更Go
- すべての「認定計画」を「認定済み」に変更し、すべての「認定計画中」を適切な認定番号に変更Go
- すべての「電気的特性」の表で、CMTI の代表値を 75kV/μs から 100kV/μs に変更Go
- すべての「スイッチング特性」表で、tDO の代表値を 6μs から 0.1μs に、最大値を 9μs から 0.3μs に変更Go
-
図 7-14 で、VCC 2.5V および VCC 3.3V のグラフの色を入れ換えGo
- 「電源低電圧スレッショルドと周囲温度との関係」のグラフの凡例で、VCC1 立ち下がりのラベルと VCC2 立ち上がりのラベルを入れ換え
Go
Changes from Revision * (November 2016) to Revision A (May 2018)
- 「安全関連認証」表を更新Go
- すべての「電気的特性」の表で CMTI の最小値を 40 から 85 に変更Go