JAJSCV1E november 2016 – july 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC1、VCC2 | 電源電圧 (2) | -0.5 | 6 | V | |
V | INx、OUTx、ENx の電圧 | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | V | |
IO | 出力電流 | -15 | 15 | mA | |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |