JAJSCV1E november 2016 – july 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO7740-Q1 | ||||||
PD | 最大消費電力 (両サイド) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、CL = 15pF、50MHz 50% デューティ・サイクルの方形波を入力 | 200 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (サイド 1) | 40 | mW | |||
PD2 | 最大消費電力 (サイド 2) | 160 | mW | |||
ISO7741-Q1 | ||||||
PD | 最大消費電力 (両サイド) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、CL = 15pF、50MHz 50% デューティ・サイクルの方形波を入力 | 200 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (サイド 1) | 75 | mW | |||
PD2 | 最大消費電力 (サイド 2) | 125 | mW | |||
ISO7742-Q1 | ||||||
PD | 最大消費電力 (両サイド) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、CL = 15pF、50MHz 50% デューティ・サイクルの方形波を入力 | 200 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (サイド 1) | 100 | mW | |||
PD2 | 最大消費電力 (サイド 2) | 100 | mW |