JAJSCV1E november 2016 – july 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証 | IEC 62368-1 および IEC 60601-1 による認証 | UL 1577 部品認定プログラムによる認証 | GB 4943.1 による認証 | EN 61010-1 および EN 62368-1 による認証 |
最大過渡絶縁電圧、8000VPK (DWW-16、DW-16、強化) および 4242VPK (DBQ-16)、最大反復ピーク絶縁電圧、2828VPK (DWW-16、強化)、2121VPK (DW-16、強化) および 566VPK (DBQ-16) 最大サージ絶縁電圧、12800VPK (DWW-16、DW-16、強化)、10000VPK (DBQ-16) | CSA 62368-1 および IEC 62368-1 に準拠した強化絶縁、1450VRMS (DWW-16)、800VRMS (DW-16) および 370VRMS (DBQ-16) 最大動作電圧 (汚染度 2、材料グループ I)、 CSA 60601-1 および IEC 60601-1 に準拠した 2 MOPP (患者保護手段)、最大動作電圧 400VRMS (DWW-16) および 250VRMS (DW-16) |
DWW-16:シングル保護、5700VRMS、 DW-16:シングル保護、5000VRMS、 DBQ-16:シングル保護、 3000VRMS |
DWW-16:強化絶縁、高度 ≦ 5000m、熱帯気候、最大動作電圧 1450VRMS、 DW-16:強化絶縁、高度 ≦ 5000m、熱帯気候、最大動作電圧 700VRMS、 DBQ-16:基本絶縁、 高度 ≦ 5000m、熱帯 気候、最大動作電圧 400VRMS |
5700VRMS (DWW-16)、5000VRMS (DW-16) および 3000VRMS (DBQ-16) EN 61010-1 に準拠した強化絶縁、最大動作電圧 1000VRMS (DWW-16)、600VRMS (DW-16) および 300VRMS (DBQ-16)、 5700VRMS (DWW-16)、5000VRMS (DW-16) および 3000VRMS (DBQ-16) EN 62368-1 に準拠した強化絶縁、最大動作電圧 1450VRMS (DWW-16)、800VRMS (DW-16) および 370VRMS (DBQ-16) |
強化認証: 40040142 |
マスタ契約書番号:220991 | ファイル番号:E181974 | 認証書番号: CQC15001121716 (DWx-16) CQC18001199097 (DBQ-16) |
顧客 ID 番号:77311 |