JAJSCV1E november 2016 – july 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 電源電流 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO7740-Q1 | |||||||
電源電流 - ディセーブル | EN2 = 0V、VI = VCC1 (1)(ISO7740-Q1)、 VI = 0V (ISO7740-Q1、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 1.2 | 1.6 | mA | ||
ICC2 | 0.3 | 0.5 | |||||
EN2 = 0V、VI = 0V (1)(ISO7740-Q1)、 VI = VCC1 (ISO7740-Q1、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 5.5 | 7.8 | ||||
ICC2 | 0.3 | 0.5 | |||||
電源電流 - DC 信号 | EN2 = VCC2、VI = VCC1 (1)(ISO7740-Q1)、 VI = 0V (ISO7740-Q1、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 1.2 | 1.6 | |||
ICC2 | 1.9 | 3.2 | |||||
EN2 = VCC2、VI = 0V (ISO7740-Q1)、 VI = VCC1 (ISO7740-Q1、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 5.5 | 7.8 | ||||
ICC2 | 2.2 | 3.6 | |||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.3 | 4.7 | ||
ICC2 | 2.2 | 3.6 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.4 | 4.8 | ||||
ICC2 | 3.6 | 5 | |||||
100Mbps | ICC1 | 3.3 | 5.5 | ||||
ICC2 | 17 | 20 | |||||
ISO7741-Q1 | |||||||
電源電流 - ディセーブル | EN1 = EN2 = 0V、VI = VCCI (ISO7741-Q1)、 VI = 0V (ISO7741-Q1、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 1 | 1.5 | mA | ||
ICC2 | 0.8 | 1.1 | |||||
EN1 = EN2 = 0V、VI = 0V (ISO7741-Q1)、 VI = VCCI (ISO7741-Q1、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 4.3 | 6.3 | ||||
ICC2 | 1.9 | 2.7 | |||||
電源電流 - DC 信号 | EN1 = EN2 = VCCI、VI = VCCI (1)(ISO7741-Q1)、 VI = 0V (ISO7741-Q1、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 1.5 | 2.3 | |||
ICC2 | 2 | 3 | |||||
EN1 = EN2 = VCCI、VI = 0V (ISO7741-Q1)、 VI = VCCI (ISO7741-Q1、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 4.8 | 6.8 | ||||
ICC2 | 3.2 | 4.9 | |||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.2 | 4.6 | ||
ICC2 | 2.7 | 4.1 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.5 | 5 | ||||
ICC2 | 3.7 | 5.2 | |||||
100Mbps | ICC1 | 6.8 | 9.3 | ||||
ICC2 | 13.7 | 16.4 | |||||
ISO7742-Q1 | |||||||
電源電流 - ディセーブル | EN1 = EN2 = 0V、VI = VCCI (1)(ISO7742-Q1)、 VI = 0V (ISO7742-Q1、F 接尾辞付き) |
ICC1、ICC2 | 0.9 | 1.3 | mA | ||
EN1 = EN2 = 0V、VI = 0V (1)(ISO7742-Q1)、 VI = VCCI (ISO7742-Q1、F 接尾辞付き) |
ICC1、ICC2 | 3 | 4.6 | ||||
電源電流 - DC 信号 | EN1 = EN2 = VCCI、VI = VCCI (1)(ISO7742-Q1)、 VI = 0V (ISO7742-Q1、F 接尾辞付き) |
ICC1、ICC2 | 1.7 | 2.7 | |||
EN1 = EN2 = VCCI、VI = 0V (ISO7742-Q1)、 VI = VCCI (ISO7742-Q1、F 接尾辞付き) |
ICC1、ICC2 | 4 | 5.9 | ||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 2.9 | 4.3 | ||
10Mbps | ICC1、ICC2 | 3.6 | 5.1 | ||||
100Mbps | ICC1、ICC2 | 10.3 | 13 |