JAJSCV1E november 2016 – july 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH、tPHL | 伝搬遅延時間 | 図 8-1 を参照 | 7.5 | 12 | 18.5 | ns | |
PWD | パルス幅歪み (1) |tPHL - tPLH| | 0.2 | 5.1 | ns | |||
tsk(o) | チャネル間の出力スキュー時間 (2) | 同方向チャネル | 4.1 | ns | |||
tsk(pp) | 部品間のスキュー時間 (3) | 4.6 | ns | ||||
tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 図 8-1 を参照 | 1 | 3.5 | ns | ||
tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 1 | 3.5 | ns | |||
tPHZ | ディセーブルの伝搬遅延、出力 High から高インピーダンスへ | 図 8-2 を参照 | 22 | 40 | ns | ||
tPLZ | ディセーブルの伝搬遅延、出力 Low から高インピーダンスへ | 22 | 40 | ns | |||
tPZH | イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 High へ (ISO774x) | 18 | 40 | ns | |||
イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 High へ (ISO774x、F 接尾辞付き) | 3.3 | 8.5 | μs | ||||
tPZL | イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 Low へ (ISO774x) | 3.3 | 8.5 | μs | |||
イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 Low へ (ISO774x、F 接尾辞付き) | 18 | 40 | ns | ||||
tDO | 入力電源喪失からデフォルト出力までの遅延時間 | VCC が 1.7V を下回った時点から測定。図 8-4 を参照 | 0.1 | 0.3 | μs | ||
tie | タイム・インターバル・エラー | 100Mbps で 216 - 1 PRBS データ | 0.7 | ns |