|
値 |
単位 |
V(ESD) |
静電放電 |
人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン |
±6000 |
V |
デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠、すべてのピン |
±1500 |
IEC 61000-4-2 準拠の接触放電、絶縁バリア耐性試験(1)(2) |
±8000 |
(1) IEC 試験では、バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンを互いに接続して 2 つの端子を持つデバイスを構成し、バリアをはさんで ESD 衝撃を印加します。
(2) テストは、デバイスの固有接触放電能力を判定するため、気中または油中で実行されます。