デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
ISO7821 は、8000VPK の絶縁電圧を持つ高性能デュアルチャネル デジタル アイソレータです。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁認証を取得しています。本アイソレータは、CMOS や LVCMOS のデジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。ISO7821 には、1 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルがあります。入力電源または信号が失われた場合、デフォルト出力は、ISO7821 では「High」、ISO7821F デバイスでは「Low」です。このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスまたは他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7821 は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO7821 は、16 ピン SOIC 幅広 (DW) および超幅広 (DWW) パッケージで供給されます。DWW パッケージ オプションにはイネーブル ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、マルチ コントローラ駆動アプリケーションや、消費電力の低減に使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
ISO7821、 ISO7821F |
DW (SOIC、16) | 10.30mm × 7.50mm | |
DWW (超幅広 SOIC、16) | 10.30mm × 14.0mm |