JAJSUN8H November 2014 – May 2024 ISO7841
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
PD | Maximum power dissipation by ISO7841x | 200 | mW | |||
PD1 | Maximum power dissipation by side-1 of ISO7841x | 75 | mW | |||
PD2 | Maximum power dissipation by side-2 of ISO7841x | 125 | mW |