JAJSUF8C April 2024 – October 2024 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SO-4 パッケージ (DFG) | ||||||
IS | 安全性により入力電流を制限 | RθJA = 283.9℃/W、VF = 1.4V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 300 | mA | ||
RθJA = 283.9℃/W、VCEO = 40V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 10.5 | mA | ||||
RθJA = 283.9℃/W、VCEO = 24V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 17.5 | mA | ||||
RθJA = 283.9℃/W、VCEO = 15V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 28 | mA | ||||
PS | 安全性により合計電力を制限 | RθJA = 283.9℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 420 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ | |||
SO-4 パッケージ (DFH) | ||||||
IS | 安全性により入力電流を制限 | RθJA = 288.8℃/W、VF = 1.4V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 300 | mA | ||
IS | 安全性により入力電流を制限 | RθJA = 288.8℃/W、VCEO = 40V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 10.5 | mA | ||
IS | 安全性により入力電流を制限 | RθJA = 288.8℃/W、VCEO = 24V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 17.5 | mA | ||
IS | 安全性により入力電流を制限 | RθJA = 288.8℃/W、VCEO = 15V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 28 | mA | ||
PS | 安全性により合計電力を制限 | RθJA = 288.8℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 420 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ |