ISOM8118-Q1
- 業界標準のフォトトランジスタ オプトカプラに対してフットプリント互換かつピン互換アップグレード
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- 1 チャネルの LED エミュレータ入力
- 電流伝達率 (CTR):IF = 5mA、VCE = 5V のとき
- ISOM8110-Q1、ISOM8115-Q1:100%~155%
- ISOM8111-Q1、ISOM8116-Q1:150%~230%
- ISOM8112-Q1、ISOM8117-Q1:255%~380%
- ISOM8113-Q1、ISOM8118-Q1:375%~560%
- 高いコレクタ - エミッタ電圧:VCE (max) = 80V
- 堅牢な絶縁バリア
- 絶縁定格:3750VRMS
- 動作電圧:500VRMS、707VPK
- サージ耐性:最大 10kV
- 応答時間:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω で 3µs (標準値)
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能:ISOM811x-Q1
- 安全性関連認証取得予定:
- UL 1577 認定、3750VRMS の絶縁
- VDE による DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 準拠
- IEC 62368-1 認定、IEC 61010-1 認定
- CQC GB 4943.1 認定
ISOM811x-Q1 デバイスは、LED エミュレータ入力とトランジスタ出力を備えたシングル チャネルのオプトカプラ エミュレータです。本デバイスは、従来の多くのオプトカプラとフットプリント互換かつピン互換のアップグレードであり、PCB の再設計なしで既存システムを拡張できます。
ISOM811x-Q1 オプトカプラ エミュレータは、オプトカプラと比較して信頼性が高く、高帯域幅、短いターンオフ遅延、低消費電力、広い温度範囲、 厳格な CTR 制御とプロセス制御を実現しており、部品間スキューが小さい、という性能面での優位性もあります。経年変化や温度変化を補正する必要がないため、エミュレートされた LED 入力段の消費電力はオプトカプラよりも低減されます。
ISOM811x-Q1 デバイスは、2.54mm および 1.27mm ピン ピッチの小型 SOIC-4 パッケージで供給され、3.75kVRMS の絶縁定格で、DC (ISOM811[0-3]-Q1) および双方向 DC (ISOM811[5-8]-Q1) 入力を選択できます。ISOM811x-Q1 は性能と信頼性が高いため、電源フィードバック設計、モーター ドライブ、産業用コントローラの I/O モジュール、ファクトリ オートメーション アプリケーションなどに使用できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ISOM811x-Q1 3.75kVRMS 、車載用シングル チャネル オプト エミュレータ、アナログ トランジスタ出力付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 22日 |
技術記事 | Opto-emulators explained: Why you should upgrade your optocoupler technology | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
アプリケーション概要 | Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators | PDF | HTML | 2023年 10月 19日 | |||
製品概要 | Isolated Secondary-Side Overvoltage Protection Using Opto-emulators | PDF | HTML | 2023年 9月 18日 | |||
製品概要 | Isolating Feedback Signals in Power Supplies | PDF | HTML | 2023年 9月 18日 | |||
製品概要 | Replacing Optocouplers With Opto-Emulators | PDF | HTML | 2023年 9月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Introduction to Opto-Emulators | PDF | HTML | 2023年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ISOM8110DFGEVM — ISOM8110 アナログ トランジスタ出力採用、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータの評価基板
ISOM8110DFGEVM は、4 ピンの DFG SOIC パッケージ封止、アナログ トランジスタ出力採用、シングルチャネル フォトカプラ エミュレータである ISOM8110 を評価するための評価基板です。この評価基板 (EVM) を使用すると、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DFG) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。