PMP23470

48V システム向け、750kHz、フライバック コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、48V 入力で動作し、24V で 0.7A を出力する絶縁型高周波 (750kHz) フライバック コンバータを提示します。LM51561 はこのフライバック コンバータを制御し、フォトカプラ エミュレータである ISOM8110 を使用して絶縁型のフィードバックを行います。

特長
  • 750kHz のスイッチング周波数
  • ISOM8110 フォトカプラ エミュレータを使用する絶縁型のフィードバック  
  • 広い帯域幅は、過渡特性の向上に貢献  
  • フォトカプラより高い信頼性
  • 産業用、PoE (パワー オーバー イーサネット)、テレコムの各アプリケーションに適した 48V 入力 
出力電圧オプション PMP23470.1
Vin(最小)(V) 42
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) .7
出力電力(W) 16.8
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT396.PDF (1801 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMD14.PDF (216 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD13.PDF (399 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMD16.ZIP (902 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGP8.ZIP (320 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMD15.PDF (562 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMD12.PDF (261 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

フォトカプラ エミュレータ

ISOM8111150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8117-Q1車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8110100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8113375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8116-Q1車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8118-Q1車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8112255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8115100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8117255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8116150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8112-Q1車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8118375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8115-Q1車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8113-Q1車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8111-Q1車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8110-Q1車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM51561スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 750kHz Isolated Flyback Converter (24V, 0.7A) with Opto-emulator Reference Design PDF | HTML 2024/06/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。