ISOM8113
- 業界標準のフォトトランジスタ オプトカプラに対するドロップイン互換性とピン間互換性アップグレード
- 1 チャネルの LED エミュレータ入力
- 電流伝達率 (CTR):IF = 5mA、VCE = 5V のとき
- ISOM8110、ISOM8115:100%~155%
- ISOM8111、ISOM8116:150%~230%
- ISOM8112、ISOM8117:255%~380%
- ISOM8113、ISOM8118:375%~560%
- 高いコレクタ - エミッタ電圧:VCE (max) = 80V
- 堅牢な絶縁バリア
- 絶縁定格:3750VRMS
- 動作電圧:500VRMS、707VPK
- サージ能力:最大 10kV
- 温度範囲:-55℃~+125℃
- 応答時間:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω で 3µs(標準値)
- 安全性関連認証取得予定:
- UL 1577 認定、3750VRMS の絶縁
- VDE による DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 準拠
- IEC 62368-1 認定、IEC 61010-1 認定
- CQC GB 4943.1 認定
ISOM811x デバイスは、LED エミュレータ入力とトランジスタ出力を備えたシングル チャネルのオプトカプラ エミュレータです。本デバイスは、従来の多くのオプトカプラとピン互換であり、ドロップイン互換性があるため、PCB の再設計なしで既存システムを拡張できます。
ISOM811x オプトカプラ・エミュレータは、オプトカプラと比較して信頼性が高く、高帯域幅、短いターンオフ遅延、低消費電力、広い温度範囲、 厳格な CTR 制御とプロセス制御を実現しており、部品間スキューが小さい、という性能面での優位性もあります。経年変化や温度変化を補正する必要がないため、エミュレートされた LED 入力段の消費電力はオプトカプラよりも低減されます。
ISOM811x デバイスは、2.54mm および 1.27mm ピン ピッチの小型 SOIC-4 パッケージで供給され、3.75kVRMS の絶縁定格と、DC (ISOM811[0-3]) および双方向 DC (ISOM811[5-8]) 入力オプションに対応しています。ISOM811x は性能と信頼性が高いため、電源フィードバック設計、モーター ドライブ、産業用コントローラの I/O モジュール、ファクトリ オートメーション アプリケーションなどに使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ISOM811x 3.75kVRMS 、シングル・チャネル・オプト・エミュレータ、アナログ・トランジスタ出力付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 12月 20日 |
技術記事 | Opto-emulators explained: Why you should upgrade your optocoupler technology | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
アプリケーション概要 | Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators | PDF | HTML | 2023年 10月 19日 | |||
製品概要 | Isolated Secondary-Side Overvoltage Protection Using Opto-emulators | PDF | HTML | 2023年 9月 18日 | |||
製品概要 | Isolating Feedback Signals in Power Supplies | PDF | HTML | 2023年 9月 18日 | |||
製品概要 | Replacing Optocouplers With Opto-Emulators | PDF | HTML | 2023年 9月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Introduction to Opto-Emulators | PDF | HTML | 2023年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ISOM-EVM — ユニバーサル フォトカプラ エミュレータの評価基板
ISOM-EVMは、5 ピン DFF、4 ピン DFG、4 ピン DFH、4 ピン DFS SOIC の各パッケージに封止した TI の各種フォトカプラ エミュレータの評価に対応しています。評価基板 (EVM) の構成や部品の値を変更すると、この評価基板 (EVM) を再構成し、多様なフォトカプラ エミュレータや多様な入力信号、または他のアプリケーションを評価することができます。この評価基板 (EVM) はフォトカプラ エミュレータ IC を搭載していません。そのため、開発ユーザーは互換性のある IC のいずれかを選択し、取り付けることができます。基板を切り離して 3 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DFG) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。