ISOM8115
- Footprint compatible, pin-to-pin upgrade to industry-standard phototransistor optocouplers
- 1-channel LED-emulator input
- Current transfer ratio (CTR) at IF = 5mA, VCE = 5V:
- ISOM8110, ISOM8115: 100% to 155%
- ISOM8111, ISOM8116: 150% to 230%
- ISOM8112, ISOM8117: 255% to 380%
- ISOM8113, ISOM8118: 375% to 560%
- High collector-emitter voltage: VCE (max) = 80V
- Robust SiO2 isolation barrier
- Isolation rating: 3750VRMS
- Working voltage: 500VRMS, 707VPK
- Surge capability: up to 10kV
- Temperature range: -55°C to 125°C
- Response time: 3µs (typical) at VCE = 10V, IC = 2mA, RL = 100Ω
- Safety-related certifications planned:
- UL 1577 recognition, 3750VRMS isolation
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) conformity per VDE
- IEC 62368-1, IEC 61010-1 certifications
- CQC GB 4943.1 certification
The ISOM811x devices are single-channel optocoupler-emulators with LED-emulator input and transistor output. The devices are footprint compatible and pin-to-pin upgrades for many traditional optocouplers, allowing enhancement to existing systems with no PCB redesign.
ISOM811x opto-emulators offer significant reliability and performance advantages compared to optocouplers, including high bandwidth, low turn-off delay, low power consumption, wider temperature ranges, flat CTR, and tight process controls resulting in small part-to-part skew. Since there is no aging effect or temperature variation to compensate for, the emulated LED input stage consumes less power than optocouplers.
ISOM811x devices are offered in small SOIC-4 packages with 2.54mm and 1.27mm pin pitchs, supporting a 3.75kVRMS isolation rating and DC (ISOM811[0-3]) and bidirectional DC (ISOM811[5-8]) input options. The high performance and reliability of ISOM811x enables these devices to be used in power supply feedback design, motor drives, I/O modules in industrial controllers, factory automation applications, and more.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ISOM811x 3.75kVRMS , Single-Channel Opto-Emulator With Analog Transistor Output データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 8月 27日 | ||
技術記事 | Opto-emulators explained: Why you should upgrade your optocoupler technology | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
アプリケーション概要 | Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators | PDF | HTML | 2023年 10月 19日 | |||
製品概要 | Isolated Secondary-Side Overvoltage Protection Using Opto-emulators | PDF | HTML | 2023年 9月 18日 | |||
製品概要 | Isolating Feedback Signals in Power Supplies | PDF | HTML | 2023年 9月 18日 | |||
製品概要 | Replacing Optocouplers With Opto-Emulators | PDF | HTML | 2023年 9月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Introduction to Opto-Emulators | PDF | HTML | 2023年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ISOM-EVM — ユニバーサル フォトカプラ エミュレータの評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DFG) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。