ISOM8110DFGEVM

ISOM8110 アナログ トランジスタ出力採用、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータの評価基板

ISOM8110DFGEVM

購入

概要

ISOM8110DFGEVM は、4 ピンの DFG SOIC パッケージ封止、アナログ トランジスタ出力採用、シングルチャネル フォトカプラ エミュレータである ISOM8110 を評価するための評価基板です。この評価基板 (EVM) を使用すると、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。

特長
  • 一般的な高速デジタル フォトカプラとのピン互換性を確保し、ドロップイン アップグレードが可能
  • 広い温度範囲にわたって安定した CTR (電流伝達率) 性能
  • 迅速なデバイス評価に役立つ、複数のテスト ポイントと複数の接続ヘッダを搭載
  • 基本的な変更に対応できるように複数の受動部品とフットプリントを確保
フォトカプラ・エミュレータ
ISOM8110 100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8110-Q1 車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8111-Q1 車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8112-Q1 車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8113-Q1 車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8115-Q1 車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8116-Q1 車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8117-Q1 車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8118-Q1 車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOM8110DFGEVM

ISOM8110 evaluation module for single-channel opto-emulator with analog transistor output

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) ISOM8110 Single-Channel Opto-Emulator with Analog Transistor Output Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 8月 30日
証明書 ISOM8110DFGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ