JAJSUF8C April 2024 – October 2024 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1
PRODUCTION DATA
ISOM811x-Q1 デバイスを使用する設計には 表 9-1 に記載されているパラメータを使用します。
パラメータ | 値 |
---|---|
入力順方向電流範囲、IF |
0.7mA (最小)、20mA (最大) |
電流伝達率 (CTR):IF = 5mA、CTR のとき | 100%~155% |
コレクタの電流許容誤差、IC | 50mA (最大) |
コレクタ - エミッタ間電圧 (飽和)、VCE(SAT) | 0.3V (最大値) |
入力順方向電圧、VF | 1.2V (標準値) |