JAJSUF8C April 2024 – October 2024 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1
PRODUCTION DATA
ISOM811x-Q1 |
ISOM811x-Q1 |
ISOM8111-Q1 & ISOM8116-Q1 | TA = 25℃ |
ISOM8113-Q1 & ISOM8118-Q1 | TA = 25℃ |
ISOM811x-Q1 |
ISOM8111-Q1 & ISOM8116-Q1 | TA = 25℃ |
ISOM8113-Q1 & ISOM8118-Q1 | TA = 25℃ |
ISOM8111-Q1 & ISOM8116-Q1 | TA = 25℃ |
ISOM8113-Q1 & ISOM8118-Q1 | TA = 25℃ |
ISOM8111-Q1 & ISOM8116-Q1 | VCE = 5V |
ISOM8113-Q1 & ISOM8118-Q1 | VCE = 5V |
ISOM8111-Q1 & ISOM8116-Q1 | VCE = 5V |
ISOM8113-Q1 & ISOM8118-Q1 | VCE = 5V |
IF = 1.6mA | ISOM8111-Q1 & ISOM8116-Q1 | VCC = 5 V |
IF = 1.6mA | ISOM8113-Q1 & ISOM8118-Q1 | VCC = 5 V |
IF = 1.6mA | ISOM8111-Q1 & ISOM8116-Q1 | VCC = 5 V |
RL = 4.7kΩ |
IF = 1.6mA | ISOM8113-Q1 & ISOM8118-Q1 | VCC = 5 V |
RL = 4.7kΩ |
ISOM811x-Q1 |
ISOM8110-Q1 & ISOM8115-Q1 | TA = 25℃ |
ISOM8112-Q1 & ISOM8117-Q1 | TA = 25℃ |
ISOM811x-Q1 |
ISOM8110-Q1 & ISOM8115-Q1 | TA = 25℃ |
ISOM8112-Q1 & ISOM8117-Q1 | TA = 25℃ |
ISOM8110-Q1 & ISOM8115-Q1 | TA = 25℃ |
ISOM8112-Q1 & ISOM8117-Q1 | TA = 25℃ |
ISOM8110-Q1 & ISOM8115-Q1 | VCE = 5V |
ISOM8112-Q1 & ISOM8117-Q1 | VCE = 5V |
ISOM8110-Q1 & ISOM8115-Q1 | VCE = 5V |
ISOM8112-Q1 & ISOM8117-Q1 | VCE = 5V |
IF = 1.6mA | ISOM8110-Q1 & ISOM8115-Q1 | VCC = 5 V |
IF = 1.6mA | ISOM8112-Q1 & ISOM8117-Q1 | VCC = 5 V |
IF = 1.6mA | ISOM8110-Q1 & ISOM8115-Q1 | VCC = 5 V |
RL = 4.7kΩ |
IF = 1.6mA | ISOM8112-Q1 & ISOM8117-Q1 | VCC = 5 V |
RL = 4.7kΩ |