JAJSUF8C April   2024  – October 2024 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  絶縁仕様
    6. 6.6  安全関連認証
    7. 6.7  安全限界値
    8. 6.8  電気的特性
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 代表的なアプリケーション
        1. 9.1.1.1 設計要件
        2. 9.1.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.1.1.2.1 RPULLUP のサイズ設定
          2. 9.1.1.2.2 RIN のサイズ設定
        3. 9.1.1.3 アプリケーション曲線
    2. 9.2 電源に関する推奨事項
    3. 9.3 レイアウト
      1. 9.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.3.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性

すべての仕様は TA = 25℃でのものです (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 GPN 最小値 標準値 最大値 単位
AC
tr 立ち上がり時間、図 7-2 および 図 7-3 を参照 VCC = 10V、IC = 2mA、RL= 100Ω、CL = 50pF ISOM8110-Q1 3.2 μs
ISOM8113-Q1 2.5 μs
tf 立ち下がり時間、図 7-2 および 図 7-3 を参照 VCC = 10V、IC = 2mA、RL= 100Ω、CL = 50pF ISOM8110-Q1 4.0 μs
ISOM8113-Q1 7.5 μs
TON ターンオン時間、図 7-2 および 図 7-3 を参照 VCC = 10V、IC = 2mA、RL= 100Ω、CL = 50pF ISOM8110-Q1、ISOM8115-Q1 5.7 μs
ISOM8111-Q1、ISOM8116-Q1 4.5 μs
ISOM8112-Q1、ISOM8117-Q1 6.2 μs
ISOM8113-Q1、ISOM8118-Q1 16.7 μs
VCC=5V、RL=4.7kΩ、IF=1.6mA、CL=50pF ISOM8110-Q1、ISOM8115-Q1 3.5 μs
ISOM8111-Q1、ISOM8116-Q1 2.7 μs
ISOM8112-Q1、ISOM8117-Q1 2.1 μs
ISOM8113-Q1、ISOM8118-Q1 1.8 μs
VCC=5V、RL=1.9kΩ、IF=16mA、CL=50pF ISOM8110-Q1、ISOM8115-Q1 0.62 μs
ISOM8111-Q1、ISOM8116-Q1 0.56 μs
ISOM8112-Q1、ISOM8117-Q1 0.48 μs
ISOM8113-Q1、ISOM8118-Q1 0.44 μs
TOFF ターンオフ時間、図 7-2 および 図 7-3 を参照 VCC = 10V、IC = 2mA、RL= 100Ω、CL = 50pF ISOM8110-Q1、ISOM8115-Q1 3.6 μs
ISOM8111-Q1、ISOM8116-Q1 3.7 μs
ISOM8112-Q1、ISOM8117-Q1 3.1 μs
ISOM8113-Q1、ISOM8118-Q1 2.7 μs
VCC=5V、RL=4.7kΩ、IF=1.6mA、CL=50pF ISOM8110-Q1、ISOM8115-Q1 8 μs
ISOM8111-Q1、ISOM8116-Q1 9 μs
ISOM8112-Q1、ISOM8117-Q1 11.5 μs
ISOM8113-Q1、ISOM8118-Q1 13.5 μs
VCC=5V、RL=1.9kΩ、IF=16mA、CL=50pF ISOM8110-Q1、ISOM8115-Q1 10 μs
ISOM8111-Q1、ISOM8116-Q1 11 μs
ISOM8112-Q1、ISOM8117-Q1 12.3 μs
ISOM8113-Q1、ISOM8118-Q1 14.5 μs
ts 保存時間。入力をオンにしてからオフに戻ったときに、出力波形が 0% (100%) から 10% (90%) に変化するために必要な時間です。図 7-3 を参照してください VCC = 5V、IF = 1.6mA、RL = 4.7kΩ ISOM811x-Q1 21 μs
BW 帯域幅、図 7-4 および 図 7-5 を参照 VIN_DC = 5V、VIN_AC = 1Vpk、RIN = 2kΩ、VCC= 5V、RLOAD = 100Ω、CL = 50pF、VCE –3dB で測定 (正弦波) ISOM811x-Q1 680 kHz