JAJSUF8E April   2024  – September 2025 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  絶縁仕様
    6. 6.6  安全関連認証
    7. 6.7  安全限界値
    8. 6.8  電気的特性
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 代表的なアプリケーション
        1. 9.1.1.1 設計要件
        2. 9.1.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.1.1.2.1 RPULLUP のサイズ設定
          2. 9.1.1.2.2 RIN のサイズ設定
        3. 9.1.1.3 アプリケーション曲線
          1. 9.1.1.3.1 絶縁寿命
    2. 9.2 電源に関する推奨事項
    3. 9.3 レイアウト
      1. 9.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.3.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

 すべての仕様は TA = 25℃でのものです (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 GPN 最小値 標準値 最大値 単位
入力
VF 入力順方向電圧 IF = 5mA ISOM8110-Q1、ISOM8111-Q1、ISOM8112-Q1、ISOM8113-Q1 1.2 1.4 V
VF 入力順方向電圧 IF = 5mA、TA = -40~125°C ISOM8110-Q1、ISOM8111-Q1、ISOM8112-Q1、ISOM8113-Q1 1.2 1.6 V
VF 入力順方向電圧 IF = ±5mA ISOM8115-Q1、ISOM8116-Q1、ISOM8117-Q1、ISOM8118-Q1 1.2 1.5 V
VF 入力順方向電圧 IF = ±5mA、TA= -40 ~ 125°C ISOM8115-Q1、ISOM8116-Q1、ISOM8117-Q1、ISOM8118-Q1 1.2 1.5 V
IR 入力逆電流 VR = 5V、TA= -40~125°C ISOM8110-Q1、ISOM8111-Q1、ISOM8112-Q1、ISOM8113-Q1 10
µA

CIN 入力容量 1MHzで、VF = 0V ISOM8110-Q1、ISOM8111-Q1、ISOM8112-Q1、ISOM8113-Q1 19 pF
CIN 入力容量 1MHzで、VF = 0V ISOM8115-Q1、ISOM8116-Q1、ISOM8117-Q1、ISOM8118-Q1 6 pF
出力
CCE コレクタ - エミッタ間の容量 1MHz、VF = 0V ISOM811x-Q1 10 pF
VCE(SAT) コレクタ - エミッタ間の飽和電圧 IF = 20mA、IC = 1mA、TA = -40~125°C ISOM811x-Q1 0.3 V
IC_DARK コレクタの暗電流 VCE = 20V、IF = 0mA、TA = -40~125°C ISOM811x-Q1 100 nA
IEC 逆電流 VEC = 7V、IF = 0mA、TA = -40~125°C ISOM811x-Q1 50 μA
IC_OFF OFF_state コレクタ電流 VF = 0.7V、VCE = 48V、TA = -40~125°C ISOM811x-Q1 10
µA

CTR(1)
CTR 電流の転送率 IF = 2mA、VCE = 5V、TA = -40~125°C ISOM8110-Q1 80 130 180 %
ISOM8115-Q1 80 130 180 %
ISOM8111-Q1 120 180 270 %
ISOM8116-Q1 120 180 270 %
ISOM8112-Q1 200 300 450 %
ISOM8117-Q1 200 300 450 %
ISOM8113-Q1 295 440 655 %
ISOM8118-Q1 295 440 655 %
CTR 電流の転送率 IF = 5mA、VCE = 5V、TA = -40~125°C ISOM8110-Q1 100 120 155 %
ISOM8115-Q1 100 120 155 %
ISOM8111-Q1 150 180 230 %
ISOM8116-Q1 150 180 230 %
ISOM8112-Q1 255 300 380 %
ISOM8117-Q1 255 300 380 %
ISOM8113-Q1 375 440 560 %
ISOM8118-Q1 375 440 560 %
CTR (%) = (IC / IF) x 100%