JAJSMU8C December 2022 – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
表 9-1 に、ISOM871x デバイスの機能モードを示します。
VCC 状態 (2) | 入力電流 IF(1) | 出力 | 備考 |
---|---|---|---|
PU | > ITH | L | チャネル出力は、チャネル入力の逆のロジック状態になります。 |
< ITH | H | ||
PD | X | 不定 | VCC の電源がオフのとき、出力は不定です(2)。VCC が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は、入力のロジック状態に基づく対応するロジック状態を想定しています。 |