ISOM8711

アクティブ

DC 入力、オープン コレクタ出力、シングルチャネル、高速、フォトカプラ エミュレータ

製品詳細

Rating Catalog Product type Logic output Input type DC Output type Open-collector Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Number of channels 1 Forward voltage (typ) (V) 1.5 Forward current (IF) (max) (mA) 20 Forward current (IF) (min) (µA) 2000 Data rate (max) (Mbps) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMTI (min) (kV/µs) 125 Supply voltage (min) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 5 Creepage (min) (mm) 5 Clearance (min) (mm) 5
Rating Catalog Product type Logic output Input type DC Output type Open-collector Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Number of channels 1 Forward voltage (typ) (V) 1.5 Forward current (IF) (max) (mA) 20 Forward current (IF) (min) (µA) 2000 Data rate (max) (Mbps) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMTI (min) (kV/µs) 125 Supply voltage (min) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 5 Creepage (min) (mm) 5 Clearance (min) (mm) 5
SOIC (DFF) 5 24.57 mm² 3.51 x 7
  • 業界標準の高速デジタル フォトカプラに対するドロップイン代替品とピン間互換アップグレード
  • シングル チャネル ダイオード エミュレータ入力
  • 出力オプション:
    • ISOM8710:CMOS
    • ISOM8711:オープン コレクタ
  • 広い電源電圧範囲 (VCC):2.7V ~ 5.5V
  • 高いデータ レート:最大 25Mbps
    • 最大伝搬遅延:52ns
    • 最大パルス幅歪み:17ns
    • 最大伝搬遅延スキュー:15ns
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:最大 3750VRMS
    • 動作電圧:500VRMS
    • サージ耐性:最大 10kV
    • 最小過渡耐性: ±125kV/µs
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 小型 SOIC-5 パッケージ
  • 安全関連認証:
    • UL 1577 認定、3750VRMS の絶縁
    • VDE による DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 準拠
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1
    • CQC GB 4943.1
  • 業界標準の高速デジタル フォトカプラに対するドロップイン代替品とピン間互換アップグレード
  • シングル チャネル ダイオード エミュレータ入力
  • 出力オプション:
    • ISOM8710:CMOS
    • ISOM8711:オープン コレクタ
  • 広い電源電圧範囲 (VCC):2.7V ~ 5.5V
  • 高いデータ レート:最大 25Mbps
    • 最大伝搬遅延:52ns
    • 最大パルス幅歪み:17ns
    • 最大伝搬遅延スキュー:15ns
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:最大 3750VRMS
    • 動作電圧:500VRMS
    • サージ耐性:最大 10kV
    • 最小過渡耐性: ±125kV/µs
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 小型 SOIC-5 パッケージ
  • 安全関連認証:
    • UL 1577 認定、3750VRMS の絶縁
    • VDE による DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 準拠
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1
    • CQC GB 4943.1

ISOM871x デバイスは、ダイオード エミュレータ入力とデジタル出力を備えたシングル チャネルのオプト エミュレータです。本デバイスは、従来の多くのオプトカプラとピン互換であり、ドロップイン交換が可能なため、PCB の再設計なしで業界標準パッケージを拡張できます。本デバイスは、最大 25Mbps の速度でデータを送信でき、CMOS 互換出力 (ISOM8710) とオープン コレクタ出力 (ISOM8711) の 2 つのロジック出力オプションで 3.3V と 5V の信号を出力できます。

ISOM871x オプト エミュレータは、高い同相過渡耐性 (CMTI)、低い伝搬遅延、小さいパルス幅歪み (PWD)、低い消費電力、広い温度範囲、厳格なプロセス制御による部品間のスキュー低減など、オプトカプラに比べて優れた信頼性と性能面の利点を兼ね備えています。経年変化を補正する必要がないため、エミュレートされたダイオード入力段の消費電力はオプトカプラよりも低減されます。ISOM871x デバイスは、3.75kVRMS の絶縁定格に対応する小型の SOIC-5 パッケージで提供されます。デバイスの高い性能と信頼性により、モータ駆動、産業用コントローラの I/O モジュール、ファクトリ オートメーション アプリケーションなどに使用できます。オプト エミュレータ テクノロジーの利点の詳細については、『オプト エミュレータの概要』をご覧ください。

ISOM871x デバイスは、ダイオード エミュレータ入力とデジタル出力を備えたシングル チャネルのオプト エミュレータです。本デバイスは、従来の多くのオプトカプラとピン互換であり、ドロップイン交換が可能なため、PCB の再設計なしで業界標準パッケージを拡張できます。本デバイスは、最大 25Mbps の速度でデータを送信でき、CMOS 互換出力 (ISOM8710) とオープン コレクタ出力 (ISOM8711) の 2 つのロジック出力オプションで 3.3V と 5V の信号を出力できます。

ISOM871x オプト エミュレータは、高い同相過渡耐性 (CMTI)、低い伝搬遅延、小さいパルス幅歪み (PWD)、低い消費電力、広い温度範囲、厳格なプロセス制御による部品間のスキュー低減など、オプトカプラに比べて優れた信頼性と性能面の利点を兼ね備えています。経年変化を補正する必要がないため、エミュレートされたダイオード入力段の消費電力はオプトカプラよりも低減されます。ISOM871x デバイスは、3.75kVRMS の絶縁定格に対応する小型の SOIC-5 パッケージで提供されます。デバイスの高い性能と信頼性により、モータ駆動、産業用コントローラの I/O モジュール、ファクトリ オートメーション アプリケーションなどに使用できます。オプト エミュレータ テクノロジーの利点の詳細については、『オプト エミュレータの概要』をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISOM8710 アクティブ DC 入力、ロジック出力、シングルチャネル、高速、フォトカプラ エミュレータ Alternative with logic output

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOM871x 3.75kVRMS 、高速シングル チャネル オプト エミュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 10月 20日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート フォトカプラ エミュレータの概要 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 10日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 ISOM871xDFF CSA Certificate 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOMxxxDFx 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
技術記事 フォトカプラ エミュレータに関する説明フォトカプラ テクノロジーを アップグレードするべき理由 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 7月 9日
技術記事 光電模擬器說明:為何您應該升級光耦合器技術 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 7月 9日
製品概要 Upgrade photoMOS, SSR and Push-Pull, Totem-Pole, or Transistor Output Optocouplers With Opto-emulators (Rev. A) PDF | HTML 2025年 6月 19日
アプリケーション概要 絶縁認証規格の明確化:フォトカプラとフォトカプラ エミュレータの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 3月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOM-EVM — ユニバーサル フォトカプラ エミュレータの評価基板

ISOM-EVMは、5 ピン DFF、4 ピン DFG、4 ピン DFH、4 ピン DFS SOIC の各パッケージに封止した TI の各種フォトカプラ エミュレータの評価に対応しています。評価基板 (EVM) の構成や部品の値を変更すると、この評価基板 (EVM) を再構成し、多様なフォトカプラ エミュレータや多様な入力信号、または他のアプリケーションを評価することができます。この評価基板 (EVM) はフォトカプラ エミュレータ IC を搭載していません。そのため、開発ユーザーは互換性のある IC のいずれかを選択し、取り付けることができます。基板を切り離して 3 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISOM8710DFFEVM — ISOM8710 3.75kVRMS、高速、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータの評価基板

ISOM8710DFFEVM は、5 ピン DFF SOP パッケージ封止、高速、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータである ISOM8710 を評価するための評価基板です。この評価基板 (EVM) は、さまざまな一般的アプリケーションをテストできるように、外部部品を追加するための追加フットプリントを用意し、開発ユーザーのフレキシビリティを高めています。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISOM8711 IBIS Model

SLLM504.ZIP (13 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ISOM8711 Unencrypted SPICE Model

SLLM502.ZIP (1 KB) - TISpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DFF) 5 Ultra Librarian