ISOM8710DFFEVM
ISOM8710 3.75kVRMS、高速、シングルチャネル、フォトカプラ・エミュレータの評価基板
ISOM8710DFFEVM
概要
ISOM8710DFFEVM は、5 ピン DFF SOIC パッケージ封止、高速、シングルチャネル、フォトカプラ・エミュレータである ISOM8710 を評価するための評価基板です。この評価基板 (EVM) は、さまざまな一般的アプリケーションをテストできるように、外部部品を追加するための追加フットプリントを用意し、開発ユーザーのフレキシビリティを高めています。この評価基板は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 高速、シングルチャネル、フォトカプラ・エミュレータの評価基板
- 3.3V と 5V 対応、CMOS フォトカプラ・エミュレータ
- 3,750VRMS の絶縁と 10kV のサージ保護
- 高いデータ・レート:最大 25Mbps
- 一般的な高速デジタル・フォトカプラ向けに、ピン互換性を確保し、ドロップイン・アップグレードが可能
購入と開発の開始
評価ボード
ISOM8710DFFEVM — ISOM8710 3.75kVRMS、高速、シングルチャネル、フォトカプラ・エミュレータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | ISOM8710DFFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 10月 24日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ISOM871x High-Speed Single-Channel Opto-Emulator Evaluation Module | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 |