JAJSMU8C December 2022 – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
ISOM871x の入力側は電流駆動です。AN ピンに流れる電流の量を制限するには、図 10-1 に示すように、直列抵抗 RIN を入力と直列に使用することをお勧めします。
RIN は、ISOM871x 入力側を流れる電流と消費電力を最小化するようにサイズを設定することも、アプリケーションの要件に応じてより高いデータ・レートを実現するようにサイズを設定することもできます。要件にかかわらず、RIN は入力順方向電流を ISOM871x の推奨動作条件内に制限する値にする必要があります。 与えられた入力電圧 VIN と目的の入力順方向電流 IF について RIN を計算する式を式 1 に示します。ここで、VF は ISOM871x 入力順方向電圧の最大仕様です。
たとえば、24V 入力および 10mA の目的の IF の場合、RIN は次のように計算できます。