JAJSMU8C December 2022 – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
次の代表的なスイッチング曲線は、ISOM871x を使用したデータ転送を示しています。
DR = 5Mbps | ISOM8710 | VCC = 3.3V | CL = 15pF |
DR = 10Mbps | ISOM8710 | VCC = 3.3V | CL = 15pF |
DR = 25Mbps | ISOM8710 | VCC = 3.3V | CL = 15pF |
DR = 5Mbps | ISOM8711 |
VCC = 3.3V |
CL = 15pF |
DR = 10Mbps | ISOM8711 | VCC = 3.3V | CL = 15pF |
DR = 25Mbps | ISOM8711 | VCC = 3.3V | CL = 15pF |