JAJSMU8C December   2022  – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 製品比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9. 7.9  電気的特性:DC 
    10. 7.10 スイッチング特性、ISOM8710
    11. 7.11 スイッチング特性、ISOM8711
    12. 7.12 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 RIN のサイズ設定
        2. 10.2.2.2 バッファによる入力の駆動
        3. 10.2.2.3 ISOM8711 の RL 計算
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DFF|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 業界標準の高速デジタル・フォトカプラに対するドロップイン代替品とピン間互換アップグレード
  • シングル・チャネル・ダイオード・エミュレータ入力
  • 出力オプション:
    • ISOM8710:CMOS
    • ISOM8711:オープン・コレクタ
  • 広い電源電圧範囲 (VCC):2.7V~5.5V
  • 高いデータ・レート:最大 25Mbps
    • 最大伝搬遅延:52ns
    • 最大パルス幅歪み:17ns
    • 最大伝搬遅延スキュー:15ns
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:最大 3750VRMS
    • 動作電圧:500VRMS
    • サージ能力:最大 10kV
    • 最小過渡耐性:±125kV/μs
  • 広い温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型 SOIC-5 パッケージ
  • 安全性関連認証取得予定:
    • UL 1577 認定、3750VRMS の絶縁
    • VDE による DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 準拠
    • IEC 62368-1 認定、IEC 61010-1 認定
    • CQC GB 4943.1 認定