JAJSMU8C December   2022  – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 製品比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9. 7.9  電気的特性:DC 
    10. 7.10 スイッチング特性、ISOM8710
    11. 7.11 スイッチング特性、ISOM8711
    12. 7.12 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 RIN のサイズ設定
        2. 10.2.2.2 バッファによる入力の駆動
        3. 10.2.2.3 ISOM8711 の RL 計算
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DFF|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性、ISOM8710

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)。VCC = 2.7V~5.5V。すべての仕様 (代表値) は、TA = 25℃、VCC = 3.3V でのものです。
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
tr 出力信号の立ち上がり時間 図 8-2、CL = 15pF 10 ns
tf 出力信号の立ち下がり時間 図 8-2、CL = 15pF 10 ns
tPLH 出力 Low から High への遷移の伝搬遅延時間 図 8-2、IF = 6mA~0mA、CL = 15pF。Tr = Tf = 5ns 52 ns
tPHL 出力 High から Low への遷移の伝搬遅延時間 図 8-2、IF = 0mA~6mA、CL = 15pF。Tr = Tf = 5ns 52 ns
PWD パルス幅歪み |tPHL - tPLH| 図 8-2、IF = 6mA、CL = 15pF。Tr = Tf = 5ns 4.7 17 ns
tpsk 部品間の遅延スキュー IF = 6mA、CL = 15pF。Tr = Tf = 5ns 15 ns
|CMTILl 静的な LOW 出力による同相過渡耐性 図 8-5、VCM = 1200Vp-p、IF = 6mA、出力 = LOW ±125 ±150 kV/μs
lCMTIH| 静的な HIGH 出力による同相過渡耐性 図 8-5、VCM = 1200Vp-p、IF = 0mA、出力 = HIGH ±800 ±1000 kV/μs
TIE タイム・インターバル・エラー 20Mbps、IF = 6mA で 216 - 1 PRBS データ 4.2 12 ns