JAJSMU8C December 2022 – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 (2) | VCC | -0.3 | 6 | V |
入力逆電圧 (3) | VR | 5 | V | |
出力コレクタ電圧、ISOM8711 のみ | VOC | -0.3 | VCC + 0.5 | V |
入力順方向電流 | IF | 25 | mA | |
ピーク過渡入力電流 (4) | IFT | 1 | A | |
出力電流、ISOM8710 のみ | IO | -15 | 15 | mA |
出力コレクタ電流、ISOM8711 のみ | IO | 50 | mA | |
入力消費電力 | PDI | 75 | mW | |
出力コレクタの消費電力、ISOM8711 のみ | PDO | 85 | mW | |
動作時接合部温度 | TJ | 150 | ℃ | |
保管温度 | Tstg | -65 | 150 | ℃ |