JAJSMU8C December 2022 – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
ISOM871x デバイスは電流入力を受信し、絶縁電圧出力を実現します。ISOM8710 にはレシーバ側に出力バッファがあり、ほとんどのロジック入力デバイスを駆動するのに十分な電流を供給できます。ISOM8711 は、出力バッファによって駆動されるオープン・コレクタ出力を備えています。どちらのデバイスも、最大 25Mbps のデータレートの信号を絶縁でき、絶縁電圧定格はサイド 1 とサイド 2 の間で 3750VRMS です。