JAJSMU8C December 2022 – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
このデバイスは、2.7V~5.5V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。信頼性の高いデータ・レートおよび電源電圧の動作を行えるよう、VCC 電源ピンには 0.1μF のバイパス・コンデンサを推奨します。コンデンサは、VCC ピンの 2mm 以内、および VCC ピンのできるだけ近くに配置してください。
アプリケーションで使用できる 1 次側電源が 1 つだけの場合は、テキサス・インスツルメンツの SN6501、SN6505A/B、SN6507 などの絶縁型トランス・ドライバを使用して、2 次側の絶縁型電源を生成できます。このようなアプリケーションの場合、電源設計とトランス選択に関する詳細な推奨事項については、TI.com で各製品のデータシートとそれぞれの製品 Web ページを参照してください。