JAJSMU8C December 2022 – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
ISOM871x の入力は、反転バッファまたは非反転バッファによって駆動し、ISOM871x の真理値表を変更するか、デバイスを駆動するのに十分な入力順方向電流を供給できます。バッファの使用はオプションです。バッファを使用する場合、RIN 式は上記のように変わりません。
バッファの出力電圧 VBUF および目的の順方向入力電流 IF に基づいて RIN のサイズを変更すると、式 1 は次のようになります。
たとえば、5V 出力のバッファと目的の 5mA の IF を使用すると、RIN は次のように計算されます。