機能 | ISOUSB111 |
---|---|
保護レベル | 強化 |
サージ絶縁電圧 | 12800VPK |
定格絶縁電圧 | 5000VRMS |
絶縁動作電圧 | 1500VRMS / 2121VPK |
ISOUSB111 は、Low-Speed (1.5Mbps) および Full-Speed (12Mbps) の信号速度をサポートする、ガルバニック絶縁された USB 2.0 準拠のリピータです。このデバイスは、接続および速度の自動検出、プルアップ / プルダウンの反映、リンク・パワー・マネージメント機能をサポートしているため、ドロップインにより USB ハブ、ホスト、ペリフェラル、ケーブルを絶縁できます。また、デバイスは自動的なロール反転もサポートします。切断後にアップストリーム側ポートで新しい接続が検出されると、アップストリームおよびダウンストリームのポート定義が反転します。この機能を使って本デバイスは USB On-The-Go (OTG) と Type-C デュアル・ロール・ポート (DRP) の実装に対応できます。耐圧 5000VRMS の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁膜を採用しており、1500VRMS の動作電圧を実現しています。絶縁型電源と組み合わせて使用すれば、このデバイスは高電圧に対する保護となり、また、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISOUSB111 デバイスは、強化絶縁に利用できます。-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲に対応しています。このデバイスは、標準の SOIC-16 (16-DW) パッケージおよび小型の SSOP-16 (16-DWX) パッケージで供給されます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISOUSB111 | SOIC (16) DW | 10.30mm × 7.50mm |
SSOP (16) DWX | 5.85mm × 7.50mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (September 2022)to RevisionD (January 2023)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (July 2022)to RevisionC (September 2022)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (April 2022)to RevisionB (July 2022)
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (November 2021)to RevisionA (April 2022)
ピン | I/O(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | VBUS1 | — | サイド 1 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS1 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
2 | GND1 | — | グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。 |
3 | V3P3V1 | — | サイド 1 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS1 に接続する場合、V3P3V1 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
4 | NC | — | できればフローティングのままにするか、V3P3V1 に接続します。また、GND1 に接続しても問題ありません。 |
5 | NC | — | できればフローティングのままにするか、V3P3V1 に接続します。また、GND1 に接続しても問題ありません。 |
6 | UD- | I/O | アップストリーム側ポート D-。 |
7 | UD+ | I/O | アップストリーム側ポート D+。 |
8 | GND1 | — | グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。 |
9 | GND2 | — | グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。 |
10 | DD+ | I/O | ダウンストリーム側ポート D+。 |
11 | DD- | I/O | ダウンストリーム側ポート D-。 |
12 | PIN | I | アップストリーム・プルアップ・イネーブル。このピンが Low の場合、DD+ と DD- のプルアップは認識されません。 |
13 | NC | — | できればフローティングのままにするか、V3P3V2 に接続します。また、GND2 に接続しても問題ありません。 |
14 | V3P3V2 | — | サイド 2 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS2 に接続する場合、V3P3V2 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
15 | GND2 | — | グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。 |
16 | VBUS2 | — | サイド 2 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS2 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
ピン | I/O(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | VBUS1 | — | サイド 1 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS1 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
2 | GND1 | — | グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。 |
3 | V3P3V1 | — | サイド 1 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS1 に接続する場合、V3P3V1 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
4 | NC | — | フローティングのままにするか、V3P3V1 に接続します。 |
5 | V2OK | O | このピンが High レベルの場合、サイド 2 に電源が投入されていることを示します。 |
6 | UD- | I/O | アップストリーム側ポート D-。 |
7 | UD+ | I/O | アップストリーム側ポート D+。 |
8 | GND1 | — | グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。 |
9 | GND2 | — | グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。 |
10 | DD+ | I/O | ダウンストリーム側ポート D+。 |
11 | DD- | I/O | ダウンストリーム側ポート D-。 |
12 | V1OK | — | このピンが High レベルの場合、サイド 1 に電源が投入されていることを示します。 |
13 | NC | — | フローティングのままにするか、V3P3V2 に接続します。 |
14 | V3P3V2 | — | サイド 2 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS2 に接続する場合、V3P3V2 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
15 | GND2 | — | グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。 |
16 | VBUS2 | — | サイド 2 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS2 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |