DATA SHEET
ISOW1044 低放射、低ノイズ、高効率 DC/DC コンバータ内蔵の絶縁型 CAN FD トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
- 低放射、低ノイズ DC/DC コンバータを内蔵
- 2 層 PCB 上で 6dB を超えるマージンを確保し、CISPR 32 および EN 55032 Class B に適合
- 25MHz 動作の低周波数パワー・コンバータにより低ノイズ特性を実現
- 追加の 10Mbps GPIO チャネル
- 高効率出力電力
- 効率代表値:47%
- 絶縁出力電圧精度:±5%
- 追加出力電流:20mA
- CAN 用と DC/DC 用に独立した電源
- ロジック電源 (VIO):1.71V~5.5V
- パワー・コンバータ電圧 (VDD)4.5V~5.5V
- 障害保護機能搭載 CAN FD トランシーバ
- DC バス障害保護電圧:±58V
- レシーバの同相入力電圧:±12V
- バス・ウェークアップ・パターンによるリモート・ウェークアップ
- ループ遅延 (標準値):167ns
- 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
- 高 CMTI:100kV/µs (標準値)
- GND2 に対する高い ESD バス保護機能
- HBM ESD:±12 kV
- IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 電流制限とサーマル・シャットダウン
- 20 ピンのワイド SOIC パッケージ
- 安全性関連の認定 (予定):
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁および基本絶縁
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証