ISOW1412 デバイスは、ガルバニック絶縁された差動ライン・トランシーバであり、TIA/EIA RS-485 および RS-422 用の絶縁型 DC/DC コンバータを内蔵しています。信号パスと電源パスは、どちらも UL1577 に準拠した 5kVRMS 絶縁であり、VDE、CSA、CQC による強化絶縁の認証を受けています。このデバイスは、バイパス・コンデンサ以外の外付け部品を必要とせずに、絶縁された RS-485 ポートを実現します。この低放射絶縁型 DC/DC コンバータは、最終的なシステムで 2 層 PCB 上のわずか 2 個のフェライト・ビーズとシンプルなレイアウトで、CISPR 32 放射エミッション Class B 制限ラインを満たすことができます。
このデバイスは、長距離通信に最適です。絶縁により通信ノード間のグランド・ループが遮断されるため、より広い同相電圧範囲に対応できます。ISOW1412 は最大 500kbps のデータレートに適しています。ISOW1412 は、PCB 上で VIO と VDD を接続して 3V~5.5V の単一電源電圧で動作できます。より低いロジック・レベルが必要な場合には、1.71V~5.5V のロジック電源 (VIO) を分離して、3V~5.5V のパワー・コンバータ電源 (VDD) とは別に取ることができます。このデバイスは、-40℃~+105℃の広い動作時周囲温度範囲に対応しており、20 ピンの DFM (SOIC-20 フットプリント互換パッケージ) で供給され、最小 8mm の沿面距離と空間距離を実現しています。
部品番号 1 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISOW1412 |
DFM (20) | 12.83mm × 7.5mm |