JAJSNL9 July 2022 ISOW7721
PRODUCTION DATA
ISOW7721 デバイスは、低放射、高効率パワー・コンバータを内蔵し、ガルバニック絶縁された 2 チャネルのデジタル・アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できるため、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要です。電力を増やす必要がある場合、ISOW7721 は複数のデバイスの並列接続をサポートしているため、1 つのシステムに 2 つのデバイスを使用して総合出力電力を 1W 以上に増やせます。
機能 |
ISOW7721 ISOW7721F |
---|---|
保護レベル | 強化 |
サージ・テスト電圧 | 10kVPK |
定格絶縁電圧 | 5000VRMS |
動作電圧 | 1000VRMS / 1500VPK |
パッケージ | DFM (20) |
本体サイズ (公称) | 12.83mm × 7.5mm |