データシート
ISOW7721
- 100Mbps のデータ・レート
- 低放射、低ノイズ DC/DC コンバータを内蔵
- CISPR 32 および EN 55032 Class B の放射要件を満たし、2 層基板で 5dB を上回るマージンを確保するように最適化
- 25MHz 動作の低周波数パワー・コンバータにより低ノイズ特性を実現
- 低い出力リップル:24mV
- 高効率出力電力
- 最大負荷時の効率:46%
- 最大 0.55W の出力電力
- VISOOUT 精度:±5%
- 5V から 5V へ:最大利用可能負荷電流 = 110mA
- 5V から 3.3V へ:最大利用可能負荷電流 = 140mA
- 3.3V から 3.3V へ:最大利用可能負荷電流 = 60mA
- システムの出力電力を 1W 以上 (200mA 以上) に増やすための複数の ISOW7721 の並列接続に対応
- チャネル・アイソレータ用とパワー・コンバータ用に独立した電源
- ロジック電源 (VIO):1.71V~5.5V
- パワー・コンバータ電圧 (VDD):3V~5.5V
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
- 高 CMTI:100kV/µs (標準値)
- 安全関連認証 (予定):
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁および基本絶縁
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証
- 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
- 20 ピンのワイド・ボディ SOIC パッケージ
ISOW7721 デバイスは、低放射、高効率パワー・コンバータを内蔵し、ガルバニック絶縁された 2 チャネルのデジタル・アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できるため、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要です。電力を増やす必要がある場合、ISOW7721 は複数のデバイスの並列接続をサポートしているため、1 つのシステムに 2 つのデバイスを使用して総合出力電力を 1W 以上に増やせます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 quad-channel digital isolator with integrated DC-DC converter evaluation module
ISOW7741DFMEVM は、20 ピン WB (幅の広い) SOIC パッケージ (パッケージ・コード DFM) に封止済みで、高効率かつ低 EMI の DC/DC コンバータを内蔵した、クワッドチャネル、高性能、5,000VRMS 対応の強化絶縁型デジタル・アイソレータである ISOW774x の評価に使用できる評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。