ISOW7741DFMEVM

ISOW7741 quad-channel digital isolator with integrated DC-DC converter evaluation module

ISOW7741DFMEVM

購入

概要

ISOW7741DFMEVM は、20 ピン WB (幅の広い) SOIC パッケージ (パッケージ・コード DFM) に封止済みで、高効率かつ低 EMI の DC/DC コンバータを内蔵した、クワッドチャネル、高性能、5,000VRMS 対応の強化絶縁型デジタル・アイソレータである ISOW774x の評価に使用できる評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 高効率で低 EMI の DC/DC コンバータを内蔵した、高性能、5,000VRMS、クワッドチャネルの強化絶縁型デジタル・アイソレータ
  • 個別の IO (入出力) と個別の DC/DC 電源電圧入力
  • 広い電源電圧範囲と IO のレベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
  • 高速信号速度:最大 100Mbps
  • 絶縁バリアの寿命:40 年超
電源内蔵の信号アイソレータ
ISOW7721 電源内蔵、低電磁波、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISOW7740 電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISOW7741 電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISOW7741-Q1 車載対応、電源内蔵、低電磁波、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISOW7742 電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISOW7742-Q1 車載対応、電源内蔵、低電磁波、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISOW7743 電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、1/3、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISOW7744 電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、0/4、強化絶縁型デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 DC/DC コンバータ内蔵クワッド・チャネル・デジタル・アイソレータの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISOW774x Quad-Channel Digital Isolator with Integrated DC-DC Converter EVM 2020年 11月 4日
データシート ISOW774x 低放射、低ノイズ DC/DC コンバータ内蔵、クワッド・チャネル・デジタル・アイソレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ