データシート
ISOW7742-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature Grade 1: –40°C to +125°C ambient temperature range
- 100 Mbps data rate
- Integrated DC-DC converter with low-emissions, low-noise
- Emission optimized to meet CISPR25
- Low frequency power converter at 25 MHz enabling low noise performance
- Low output ripple: 24 mV
- High efficiency output power
- Efficiency at max load: 46%
- Up to 0.55-W output power
- V ISOOUT accuracy of 5%
- 5 V to 5 V: Max available load current = 110 mA
- 5 V to 3.3 V: Max available load current = 140 mA
- 3.3 V to 3.3 V: Max available load current = 60 mA
- Independent power supply for channel isolator & power converter
- Logic supply (V IO): 1.71-V to 5.5-V
- Power converter supply (V DD): 3-V to 5.5-V
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and surge immunity
- ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
- Reinforced and Basic isolation options
- High CMTI: 100-kV/µs (typical)
- Safety Related Certifications:
- VDE reinforced and basic insulation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 component recognition program
- IEC 62368-1, IEC 61010-1, IEC 60601-1 and GB 4943.1-2011 certifications
- ISOW774xB devices are planned
- Extended temperature range: –40°C to +125°C
- 20-pin wide body SOIC package
The ISOW7741-Q1 and ISOW7742-Q1 devices are galvanically-isolated quad-channel digital isolator with an integrated high-efficiency power converter with low emissions. The integrated DC-DC converter provides up to 550 mW of isolated power, eliminating the need for a separate isolated power supply in space-constrained isolated designs.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ISOW774x-Q1 Quad-Channel Digital Isolator with Integrated Low-Emissions, Low-Noise DC-DC Converter データシート | PDF | HTML | 2020年 9月 11日 | ||
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026年 3月 10日 | ||||
| 証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) | 2025年 9月 8日 | ||||
| 証明書 | CSA Certificate for ISOW774xDFM (Rev. B) | 2025年 8月 20日 | ||||
| 証明書 | CQC Certificate for ISOxxDFM (Rev. B) | 2025年 8月 19日 | ||||
| 証明書 | TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) | 2025年 8月 15日 | ||||
| 機能安全情報 | ISOW7742-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 9月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 DC/DC コンバータ内蔵クワッド チャネル デジタル アイソレータの評価基板
ISOW7741DFMEVM は、20 ピン WB (幅の広い) SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みで、高効率かつ低 EMI の DC/DC コンバータを内蔵した、クワッドチャネル、高性能、5,000VRMS 対応の強化絶縁型デジタル アイソレータである ISOW774x の評価に使用できる評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。