デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
IWR6x43 デバイスは、60GHz~64GHz の帯域で動作できる FMCW レーダー・テクノロジを採用した統合型シングルチップ・ミリ波センサです。TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。このデバイスは、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の産業用レーダー・システムに最適なソリューションです。現在、機能安全性準拠製品向けデバイスと機能安全性非準拠製品向けデバイスを含む複数のバリアントを提供しています。
部品番号(2) | パッケージ(1) | 本体サイズ | トレイ / テープ・アンド・リール |
---|---|---|---|
IWR6843AQGABL | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | トレイ |
IWR6843AQGABLR | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | テープ・アンド・リール |
IWR6843AQSABL | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | トレイ |
IWR6843AQSABLR | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | テープ・アンド・リール |
IWR6843ABGABL | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | トレイ |
IWR6843ABGABLR | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | テープ・アンド・リール |
IWR6843ABSABL | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | トレイ |
IWR6843ABSABLR | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | テープ・アンド・リール |
IWR6443AQGABL | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | トレイ |
IWR6443AQGABLR | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | テープ・アンド・リール |
デバイスの機能ブロック図を図 4-1 に示します。