JAJSUF7 November 2023 – April 2024 IWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
IWRL6432AOP ミリ波センサ デバイスは、FMCW レーダー テクノロジーをベースとする統合型シングル チップ ミリ波センサを備える、進化したアンテナ オン パッケージ (AOP)デバイスです。このデバイスは 57GHz~63.9GHz の帯域で動作でき、主に 4 つの電源ドメインに区分されています。
IWRL6432AOP は、使用事例の要件に基づいて状態 (電源オンまたはオフ) を制御するため、上記の各電源ドメインを個別に制御できるように設計されています。このデバイスにはスリープやディープ スリープなどのさまざまな低消費電力状態を実行する機能もあり、クロック ゲーティングによって、また、デバイスの内部 IP ブロックをオフにすることによって、低消費電力のスリープ モードを実現しています。このデバイスでは、そのようなシナリオで保持されるアプリケーション イメージや RF プロファイルなど、デバイスの一部の内容を保持することもできます。
さらに、このデバイスは、 テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RF CMOS プロセスで製造され、超小型の外形で、かつてないレベルの統合を実現しています。IWRL6432AOP は、ビル / ファクトリ オートメーション、商用 / 住宅用セキュリティ、パーソナル エレクトロニクス、存在 / 動作検出、ヒューマン マシン インターフェイス向けジェスチャ検出 / 認識などのアプリケーションのために、産業用 (およびパーソナル エレクトロニクス) 分野の低消費電力、自己監視機能付き、超高精度レーダー システム向けに設計されています
量産開始前の部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (2) | トレイ / テープ アンド リール |
説明 |
---|---|---|---|---|
XI6432BRQAAMY | AMY (FCCSP、101) | 10.9mm x 6.7mm | トレイ | 量産開始前、一般部品 |
量産部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (2) | トレイ / テープ アンド リール |
説明 |
---|---|---|---|---|
IWRL6432BRQGAMYR | AMY (FCCSP、101) | 10.9mm x 6.7mm | テープ & リール | 量産、ディープ スリープ有効、一般部品 |
IWRL6432BRBAAMYR | AMY (FCCSP、101) | 10.9mm x 6.7mm | テープ & リール | 量産、一般部品、 SIL2 、認証済みブート対応 |
IWRL6432BRBAAMY | AMY (FCCSP、101) | 10.9mm x 6.7mm | トレイ | 量産、ディープ スリープ有効、SIL2、認証済みブート対応 |