JAJSJM0B june 2021 – april 2023 JFE150
PRODUCTION DATA
JFE150 は、テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ・バイポーラ・プロセスで構築された Burr-Brown™ ディスクリート JFET です。JFE150 は、従来のディスクリート JFET テクノロジでは利用できなかった性能を備えています。JFE150 は、ノイズから電力までの効率と柔軟性を最大化します。この場合、静止電流をユーザーが設定し、50μA~20mA の電流で優れたノイズ性能を発揮できます。5mA でバイアスすると、入力換算ノイズ 0.8nV/√Hz が得られ、超高入力インピーダンス (1TΩ 超) で超低ノイズ性能を実現します。JFE150 は、個別のクランプ・ノードに接続されたダイオードも内蔵しており、高リークの非線形外部ダイオードを追加せずに保護機能を提供します。
JFE150 は、高ドレイン・ソース間で 40V、ゲート・ソース間、ゲート・ドレイン間で -40V の電圧です。温度範囲は -40℃~+125℃ で規定され、5 ピンの SOT-23 および SC-70 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
JFE150 | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 1.60mm |
DCK (SC70、5) | 2.00mm × 1.25mm |
パラメータ | 値 | |
---|---|---|
VGSS | ゲート・ソース間ブレークダウン電圧 | –40V |
VDSS | ドレイン・ソース間ブレークダウン電圧 | ±40V |
CISS | 入力容量 | 24pF |
TJ | 接合部温度 | –40℃~+125℃ |
IDSS | ドレイン・ソース間飽和電流 | 35mA |