JFE150
- 超低ノイズ:
- 電圧ノイズ:
- 1kHz、I DS = 5mA で 0.8nV/√ Hz
- 1kHz、I DS = 2mA で 0.9nV/√ Hz
- 電流ノイズ:1kHz で 1.8fA/√ Hz
- 電圧ノイズ:
- 低ゲート電流:10pA (最大値)
-
低入力容量:V DS = 5V で 24pF
-
ゲート・ドレイン間およびゲート・ソース間の高ブレークダウン電圧:–40V
-
高相互コンダクタンス:68mS
-
パッケージ:小型 SC70 および SOT-23
JFE150 は、テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ・バイポーラ・プロセスで構築された Burr-Brown™ ディスクリート JFET です。JFE150 は、従来のディスクリート JFET テクノロジでは利用できなかった性能を備えています。JFE150 は、ノイズから電力までの効率と柔軟性を最大化します。この場合、静止電流をユーザーが設定し、50µA~20mA の電流で優れたノイズ性能を発揮できます。5mA でバイアスすると、入力換算ノイズ 0.8nV/√ Hz が得られ、超高入力インピーダンス (1TΩ 超) で超低ノイズ性能を実現します。JFE150 は、個別のクランプ・ノードに接続されたダイオードも内蔵しており、高リークの非線形外部ダイオードを追加せずに保護機能を提供します。
JFE150 は、高ドレイン・ソース間で 40V、ゲート・ソース間、ゲート・ドレイン間で -40V の電圧です。温度範囲は -40℃~+125℃ で規定され、5 ピンの SOT-23 および SC-70 パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | JFE150 超低ノイズ、低ゲート電流、オーディオ、N チャネル JFET データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 |
証明書 | JFE150EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 2月 28日 | ||||
ユーザー・ガイド | JFE150EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022年 2月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | JFE150 Ultra-Low-Noise Pre-Amp | PDF | HTML | 2021年 10月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
JFE150 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
JFE150 Ultra-Low Noise Piezoelectric Amplifier PSpice Reference Circuit
JFE150 Ultra-Low Noise Piezoelectric Amplifier TINA-TI Reference Circuit
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。