JAJSUC2B December 2015 – April 2024 LDC0851
PRODUCTION DATA
LDC0851 は、存在検出やイベント計数など、非接触型のシンプルなスイッチ アプリケーションに最適な近距離誘導性スイッチです。
このスイッチは、導電性の物体が検出コイルのすぐ近くに来るとトリガされます。信頼性の高いスイッチング スレッショルドを確保するため、ヒステリシスを備えています。差動実装は、温度変化や湿度効果などの環境要因による誤トリガを防止します。LDC0851 は 動作に MCU を必要としないため、単純なソリューションを実現できます。
誘導性センシング技術は、ちり、油、湿気が存在する環境下でも、信頼性と精度の高いセンシングを実現するので、過酷または汚れの多い環境での使用に最適です。半導体スイッチは機械式または接触式スイッチに起因する障害を解消します。LDC0851 は、競合製品とは違って磁石を必要とせず、 DC 磁界の影響も受けません。