LDC1001-Q1 デバイスは、並列抵抗 (Rp) およびインダクタンス (L) 測定用に設計された、4.75V~5.25V 動作の車載認定済みインダクタンス-デジタル・コンバータです。誘導性センシング技術により、車載用および産業用アプリケーションにおいて、金属製ターゲットの直線位置または角度位置を正確に測定できます。
誘導性センシングは、埃、塵、油、湿気が存在する環境で導電性ターゲットを高分解能で検出できる非接触式短距離センシング技術です。この技術は、過酷環境の用途で使用できます。
LDC1001-Q1 システムは、誘導型センサ (通常は PCB コイル) と導電性ターゲットで構成されます。
LDC1001-Q1 は 16 ピン TSSOP パッケージで供給され、複数の動作モードを備えています。シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を備えているため MCU と簡単に接続できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LDC1001-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |
日付 | バージョン | 注 |
---|---|---|
2019 年 11 月 | * | 初版 |
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | SCLK | DI | SPI clock input. The SCLK pin is used to clock-out and clock-in the data from or into the chip |
2 | CSB | DI | SPI CSB. Multiple devices can be connected on the same SPI bus and the CSB pin can be used to select which device is communicated with. |
3 | SDI | DI | SPI Slave Data In (Master Out Slave In). This pin should be connected to the Master Out Slave In of the master device. |
4 | VIO | P | Digital IO Supply |
5 | SDO | DO | SPI Slave Data Out (Master In Slave Out). This pin is high-Z when the CSB pin is high. |
6 | DGND | P | Digital ground |
7 | CFB | A | LDC filter capacitor |
8 | CFA | A | LDC filter capacitor |
9 | INA | A | External LC Tank. Connect this pin to an external LC tank. |
10 | INB | A | External LC Tank. Connect this pin to an external LC tank. |
11 | GND | P | Analog ground |
12 | VDD | P | Analog supply |
13 | CLDO | A | LDO bypass capacitor. Connect a 56-nF capacitor from this pin to GND. |
14 | TBCLK | DI | External time-base clock |
15 | NC | NC | This pin should be floating. |
16 | INTB | DO | Configurable interrupt. This pin can be configured to function in three different ways (threshold detect, wake-up, or DRDYB) by programing the INT pin mode register. |