DATA SHEET
LDC1312/LDC1314 誘導性センシング向けマルチチャネル、12ビット・インダクタンス/デジタル・コンバータ(LDC)
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 優れた使いやすさ―必要な構成は最小限
- センサ駆動特性が一致した最大4つのチャネル
- 複数のチャネルで環境や経年劣化に対する補償をサポート
- 20cm超のリモート・センサ位置により、過酷な環境での動作に対応
- ピン互換の中/高分解能オプション:
- LDC1312/4: 2/4チャネル12ビットLDC
- LDC1612/4: 2/4チャネル28ビットLDC
- 1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲に対応
- 消費電力:
- 低消費電力スリープ・モードで35µA
- シャットダウン・モードで200nA
- 2.7V~3.6Vで動作
- 複数の基準クロック・オプション:
- 内部クロックの搭載によりシステム・コストを低減
- 40MHz外部クロックのサポートによりシステム性能が向上
- DC磁場および磁石に対する耐性