このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LDC5071-Q1 は、車載用および産業用の各アプリケーションで絶対直線位置および回転位置を測定するために使用される、高速で高精度の誘導性センサです。このデバイスは、通常はプリント基板上にある 3 つの誘導性センシング コイルに接続するように設計されています。コイルの 1 つは LDC5071-Q1 の励起回路に接続されて送信機として機能し、他の 2 つの二次コイルは受信機として使用されます。送信コイルは、二次コイルに電圧を誘導します。これは、センサ コイルの上部にある導電性ターゲットの関数です。LDC5071-Q1 の動作中に生成された復調信号は、差動信号路を介してサイン出力およびコサイン出力で供給されます。
LDC5071-Q1 は、さまざまな設計オプションに対応できるよう、5V または 3.3V の複数の電源オプションを持ち、マイコンに接続して回転角度を計算することができます。LDC5071-Q1 の手動および自動ゲイン制御 (AGC) を使用して、出力のダイナミック レンジを制御し、最大化することができます。
このデバイスは、シームレスなシステム保護のため、信号とデバイス全体の動作をサポートおよび監視する堅牢な保護機能を備えています。LDC5071-Q1 は、過電圧保護、バッテリ逆接続保護、出力ピンが短絡してから高電圧になるときの電流保護の機能をサポートしています。さらに、このデバイスはモータのノイズに対する耐性があり、帯域外の低周波および高周波ノイズをフィルタリングできます。