LDC5071-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 0:–40℃~+160℃の動作時周囲温度範囲
- 最大 480,000 RPM の回転速度で 1 度以下の高分解能と精度
- 広いダイナミック入力範囲に対応する正弦出力と余弦出力を持つ差動信号パス
- 0°~360° の絶対回転位置に対応する非接触型誘導性位置センサ向けアナログ・フロント・エンド IC 内蔵
- 過酷な環境での動作をサポートし、浮遊磁界、汚れ、汚染に対する耐性
- 磁石は不要
- 入力電源動作モード:5 V および 3.3 V
- 動作電流:22 mA (最大値)
- 誘導性センサ・コイルを励起するための 2.4MHz~5MHz 帯域の内蔵 LC 発振器
- 高電圧保護機能を搭載し、大容量性負荷に対応できる差動出力ドライバ
- 出力ドライバのダイナミック・レンジを最大化する自動 / 手動ゲイン制御
- 内蔵センサおよび電源診断機能
- –15V~30V の入力電源および出力ピンの逆電圧保護と過電圧保護
- 機能安全性と診断機能の強化については、LDC5072-Q1 を参照
- 冗長モードをサポート
- パッケージ:TSSOP-16 (5.00mm × 4.40mm)
LDC5071-Q1 は、車載用および産業用の各アプリケーションで絶対直線位置および回転位置を測定するために使用される、高速で高精度の誘導性センサです。このデバイスは、通常はプリント基板上にある 3 つの誘導性センシング コイルに接続するように設計されています。コイルの 1 つは LDC5071-Q1 の励起回路に接続されて送信機として機能し、他の 2 つの二次コイルは受信機として使用されます。送信コイルは、二次コイルに電圧を誘導します。これは、センサ コイルの上部にある導電性ターゲットの関数です。LDC5071-Q1 の動作中に生成された復調信号は、差動信号路を介してサイン出力およびコサイン出力で供給されます。
LDC5071-Q1 は、さまざまな設計オプションに対応できるよう、5V または 3.3V の複数の電源オプションを持ち、マイコンに接続して回転角度を計算することができます。LDC5071-Q1 の手動および自動ゲイン制御 (AGC) を使用して、出力のダイナミック レンジを制御し、最大化することができます。
このデバイスは、シームレスなシステム保護のため、信号とデバイス全体の動作をサポートおよび監視する堅牢な保護機能を備えています。LDC5071-Q1 は、過電圧保護、バッテリ逆接続保護、出力ピンが短絡してから高電圧になるときの電流保護の機能をサポートしています。さらに、このデバイスはモータのノイズに対する耐性があり、帯域外の低周波および高周波ノイズをフィルタリングできます。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LDC5072Q1EVM — LDC5072-Q1 サイン / コサイン出力、誘導性位置センサ インターフェイスの評価基板
LDC5072-Q1 評価基板 (EVM) は、誘導性位置センサである LDC5072-Q1 の動作と性能を評価する際に役立ちます。この評価基板 (EVM) は、LDC5072-Q1 が必要とするすべての受動部品を搭載しており、システム内の評価を迅速に実行できます。LDC5072-Q1 Sensor Designer ツールを使用すると、LDC5072-Q1 向けのセンサ PCB (プリント基板) を製作できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。